chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSM 40 RKM 50-10M/BL67 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation en courant industriel
RSM 40 RKM 50-10M/BL67
ID de la commande U-67116
home
Home
Loading...
Données techniques
Longueur de câble (m)
10
Application
Alimentation
Tension nominale (V)
600
Homologations
CE, RoHS, Liste UL, UL 2238
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
9
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Jaune
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
Connecteur B
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.82
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
Connecteur B
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Droit
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
116,99 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM 40 RKM 50-10M/BL67
Total de l'article
116,99 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support