chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RSC 572-1.5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble bus pour CAN (DeviceNet, CANopen)
RSC 572-1.5M
ID de la commande U0303-1
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-30
Température ambiante max.
75
Longueur de câble
1.5
Protocole réseau
DeviceNet, CANopen
Application
Données
Tension nominale
250
Caractéristiques particulières
Blindé
Homologations
UL, CSA
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Gris
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur
0.34
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Longueur de câble
1.5
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
35,36 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSC 572-1.5M
Total de l'article
35,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support