chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSC WKC 5711-6M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble bus pour CAN (DeviceNet, CANopen)
RSC WKC 5711-6M
ID de la commande U0321-6
home
Home
Loading...
Données techniques
Longueur de câble (m)
6
Protocole réseau
DeviceNet, CANopen
Application
Données
Tension nominale (V)
250
Caractéristiques particulières
Blindé
Homologations
UL, CSA
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Gris
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.52
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
6
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
85,52 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSC WKC 5711-6M
Total de l'article
85,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support