chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RSC RKC 572-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour DeviceNet et CANopen
RSC RKC 572-2M
ID de la commande U0323
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
5
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
2
Protocole réseau
DeviceNet
Application
Données
Tension nominale
250
Caractéristiques particulières
Blindé
Homologations
FM Div.2, CSA PA, UL 2238, CSA C22.2 N° 182.3, CE, UKCA, RoHS
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Gris
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble
2
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
48,87 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSC RKC 572-2M
Total de l'article
48,87 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support