chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSSW 455-1M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
câble PROFIBUS
RSSW 455-1M
ID de la commande U0342
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
1
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Application
Données
Tension nominale (V)
250
Caractéristiques particulières
Blindé
Homologations
UL, CSA
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Violet
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage B
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage B
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
40,98 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSW 455-1M
Total de l'article
40,98 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support