chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RSSW RKSW 456-1M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
câble PROFIBUS
RSSW RKSW 456-1M
ID de la commande U0393
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-40
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
1
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Application
Données
Tension nominale
250
Caractéristiques particulières
Blindé
Homologations
UL, CSA
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Violet
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage B
Connecteur B
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage B
Section du conducteur
0.34
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Longueur de câble
1
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage B
Connecteur B
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage B
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSW RKSW 456-1M
En stock
Prix de liste
59,79 €
Total de l'article
59,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support