RSM RKM 5723-30M
RSM RKM 5723-30M
RSM RKM 5723-30M
Thumbnail for RSM RKM 5723-30M
Thumbnail for RSM RKM 5723-30M
Thumbnail for RSM RKM 5723-30M

Câble bus pour CAN (DeviceNet, CANopen)

RSM RKM 5723-30M

Numéro de la commande U8227-30
En stock
Groupe de prixD1
Prix de liste313,01 €
Total de l'article313,01 €
Quantité
Longueur de câble (m)
30
Protocole réseau
DeviceNet, CANopen
Application
Données
Tension nominale (V)
300
Caractéristiques particulières
Blindé
Homologations
UL, CSA
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
7
Matériel de ligne
TPU
Couleur de câble
Gris
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
Connecteur B
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.52
Nombre de conducteurs
2

Caractéristiques principales

Longueur de câble (m)
30
Matériel de ligne
TPU
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
Connecteur B
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Droit
RSM RKM 5723-30M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation