chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKS 843-15M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour Industrial Ethernet
RKS 843-15M
ID de la commande U8624-15
home
Home
Loading...
Données techniques
Longueur de câble (m)
15
Protocole réseau
Ethernet
Application
Données
Tension nominale (V)
60
Caractéristiques particulières
Blindé
Homologations
UL
Nombre de pôles
8
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
2
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Vert
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.21
Nombre de conducteurs
8
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
77,31 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKS 843-15M
Total de l'article
77,31 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support