chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RJ45S FKSD 841-0.5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour Industrial Ethernet
RJ45S FKSD 841-0.5M
ID de la commande U8627-05
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
0.5
Protocole réseau
Ethernet
Application
Données
Tension nominale (V)
42
Caractéristiques particulières
Blindé
Homologations
UL
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
8
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Matériau boîtier à bride B
Laiton
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Matériel de ligne
TPE
Couleur de câble
Vert
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Connecteur B
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage D
Section du conducteur (mm²)
0.21
Nombre de conducteurs
8
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.5
Matériel de ligne
TPE
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Connecteur B
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage D
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
59,25 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
RJ45S FKSD 841-0.5M
Total de l'article
59,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support