chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RJ45S RJ45S 841-0.5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour Industrial Ethernet
RJ45S RJ45S 841-0.5M
ID de la commande U8636-05
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
5
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
0.5
Protocole réseau
Ethernet
Application
Données
Tension nominale (V)
42
Caractéristiques particulières
Blindé
Homologations
Liste UL, CE, UKCA, RoHS
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
8
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Matériel de ligne
TPE
Couleur de câble
TEAL
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Nombre de conducteurs
8
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.5
Matériel de ligne
TPE
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
45,19 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
RJ45S RJ45S 841-0.5M
Total de l'article
45,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support