chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE 458-30M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
câble PROFIBUS
CABLE 458-30M
ID de la commande 6604298
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
60
Longueur de câble (m)
30
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Application
Données
Tension nominale (V)
250
Homologations
UL, CSA
Nombre de pôles
2
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Violet
Version
Connection Cable
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.34
Longueur de câble (m)
30
Matériel de ligne
PUR
Nombre de conducteurs
2
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
325,87 €
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE 458-30M
Total de l'article
325,87 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support