chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Cable-PDP-52-100M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble d'alimentation en tension/PUR
Cable-PDP-52-100M
ID de la commande 6604716
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
90
Longueur de câble (m)
100
Application
Alimentation
Tension nominale (V)
240
Intensité maximale admissible (A)
5.3
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Gris
Section du conducteur (mm²)
1.5
Nombre de conducteurs
5
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
1.5
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
PUR
Nombre de conducteurs
5
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
Cable-PDP-52-100M
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
316,47 €
Total de l'article
316,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support