chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE 5711-500M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble bus pour CAN (DeviceNet, CANopen)
CABLE 5711-500M
ID de la commande 6604922
home
Home
Loading...
Données techniques
Longueur de câble (m)
500
Protocole réseau
DeviceNet, CANopen
Application
Données
Tension nominale (V)
300
Homologations
UL, CSA
Intensité maximale admissible (A)
7
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Gris
Version
Connection Cable
Section du conducteur (mm²)
0.52
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.52
Longueur de câble (m)
500
Matériel de ligne
PVC
Nombre de conducteurs
4
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
2 999,25 €
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE 5711-500M
Total de l'article
2 999,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support