chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE RF50877-5723-30M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble bus pour CAN (DeviceNet, CANopen)
CABLE RF50877-5723-30M
ID de la commande 6604923
home
Home
Loading...
Données techniques
Longueur de câble (m)
30
Protocole réseau
DeviceNet, CANopen
Application
Données
Tension nominale (V)
300
Homologations
UL, CSA
Intensité maximale admissible (A)
7
Matériel de ligne
TPU
Couleur de câble
Gris
Version
Connection Cable
Section du conducteur (mm²)
0.52
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.52
Longueur de câble (m)
30
Matériel de ligne
TPU
Nombre de conducteurs
4
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
285,44 €
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE RF50877-5723-30M
Total de l'article
285,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support