chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
CABLE(4+1)X0.34-SH-PVC-BK-100M/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
CABLE(4+1)X0.34-SH-PVC-BK-100M/TEL
ID de la commande 6627972
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
100
Application
Signal
Tension nominale (V)
300
Caractéristiques particulières
Blindé, Blindage sur l'écrou de serrage
Nombre de pôles
4+PE
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Noir
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
5
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.34
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
PVC
Nombre de conducteurs
5
En stock
Prix de liste
336,71 €
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE(4+1)X0.34-SH-PVC-BK-100M/TEL
Total de l'article
336,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support