chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE12X0.14-XX-PVC-BK-500M/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
CABLE12X0.14-XX-PVC-BK-500M/TEL
ID de la commande 6627983
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-5
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
500
Application
Signal
Tension nominale (V)
300
Nombre de pôles
12
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Noir
Section du conducteur (mm²)
0.14
Nombre de conducteurs
12
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.14
Longueur de câble (m)
500
Matériel de ligne
PVC
Nombre de conducteurs
12
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
1 259,51 €
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE12X0.14-XX-PVC-BK-500M/TEL
Total de l'article
1 259,51 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support