chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE(4+1)X0.34-XX-PUR-YE-500M/TXY | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
CABLE(4+1)X0.34-XX-PUR-YE-500M/TXY
ID de la commande 6628649
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
500
Application
Signal
Tension nominale (V)
300
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Nombre de pôles
4+PE
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Jaune
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
5
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.34
Longueur de câble (m)
500
Matériel de ligne
PUR
Nombre de conducteurs
5
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
2 338,62 €
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE(4+1)X0.34-XX-PUR-YE-500M/TXY
Total de l'article
2 338,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support