chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
CABLE4X0.34-XX-PVC-BU-100M/TEB | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
CABLE4X0.34-XX-PVC-BU-100M/TEB
ID de la commande 6628656
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-5
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
100
Application
Signal
Tension nominale (V)
300
Nombre de pôles
4
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Bleu
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.34
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
PVC
Nombre de conducteurs
4
En stock
Prix de liste
201,19 €
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE4X0.34-XX-PVC-BU-100M/TEB
Total de l'article
201,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support