chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
CABLE3X0.34-XX-PVC-YE-100M/TEY | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
CABLE3X0.34-XX-PVC-YE-100M/TEY
ID de la commande 6628660
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-5
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
100
Application
Signal
Tension nominale (V)
300
Nombre de pôles
3
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Jaune
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.34
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
PVC
Nombre de conducteurs
3
En stock
Prix de liste
173,58 €
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE3X0.34-XX-PVC-YE-100M/TEY
Total de l'article
173,58 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support