chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE4X0.34-XX-PVC-GY-500M/TEG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
CABLE4X0.34-XX-PVC-GY-500M/TEG
ID de la commande 6628855
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-5
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
500
Application
Signal
Tension nominale (V)
300
Nombre de pôles
4
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Gris
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.34
Longueur de câble (m)
500
Matériel de ligne
PVC
Nombre de conducteurs
4
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
951,51 €
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE4X0.34-XX-PVC-GY-500M/TEG
Total de l'article
951,51 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support