chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
CABLE5X0.34-XX-PVC-GY-500M/TEG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
CABLE5X0.34-XX-PVC-GY-500M/TEG
ID de la commande 6628859
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-5
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
500
Application
Signal
Tension nominale (V)
300
Nombre de pôles
5
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Gris
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
5
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.34
Longueur de câble (m)
500
Matériel de ligne
PVC
Nombre de conducteurs
5
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE5X0.34-XX-PVC-GY-500M/TEG
En stock
Prix de liste
1 139,61 €
Total de l'article
1 139,61 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support