chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
CABLE5X0.34-XX-PUR-YE-100M/TXY6713 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
CABLE5X0.34-XX-PUR-YE-100M/TXY6713
ID de la commande 6633003
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
100
Application
Signal, Applications de soudure
Tension nominale (V)
300
Caractéristiques particulières
AIDA, Résistant aux perles de soudure, Utilisable sur chaînes de transport de câble
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Jaune
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
5
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.34
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
PUR
Nombre de conducteurs
5
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE5X0.34-XX-PUR-YE-100M/TXY6713
En stock
Prix de liste
500,06 €
Total de l'article
500,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support