chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
CABLE4X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO3700 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
CABLE4X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO3700
ID de la commande 6633067
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
500
Application
Signal
Tension nominale (V)
300
Caractéristiques particulières
Résistant aux perles de soudure, Utilisable sur chaînes de transport de câble
Nombre de pôles
4
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Orange
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.34
Longueur de câble (m)
500
Matériel de ligne
PUR
Nombre de conducteurs
4
En stock
Prix de liste
1 776,52 €
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE4X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO3700
Total de l'article
1 776,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support