chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE 572-150M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble bus pour CAN (DeviceNet, CANopen)
CABLE 572-150M
ID de la commande 6958120
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
75
Longueur de câble (m)
150
Protocole réseau
DeviceNet, CANopen
Application
Données
Tension nominale (V)
300
Homologations
UL, CSA
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Gris
Version
Connection Cable
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.34
Longueur de câble (m)
150
Matériel de ligne
PVC
Nombre de conducteurs
4
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
454,75 €
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE 572-150M
Total de l'article
454,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support