chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Cable-E-BLIDENT-100M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble RFID - version Economy
Cable-E-BLIDENT-100M
ID de la commande 7030351
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
100
Application
RFID
Tension nominale (V)
30
Homologations
câble UL type 20549
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Section du conducteur (mm²)
0.25
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.25
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
PUR
Nombre de conducteurs
2
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
812,90 €
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
Cable-E-BLIDENT-100M
Total de l'article
812,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support