chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FK54PL-0.5/M16 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bride d'alimentation M12
FK54PL-0.5/M16
ID de la commande 100003949
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Alimentation
Tension nominale (V)
63
Homologations
Reconnu cULus
Nombre de pôles
4+FE
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M16 × 1,5
Intensité maximale admissible (A)
16
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Codage L
Nombre de conducteurs
5
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Codage L
Nombre de pôles
4+FE
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M16 × 1,5
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
30,80 €
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FK54PL-0.5/M16
Total de l'article
30,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support