chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
EC-FK3-L/16 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase femelle avec contacts à braser, montage frontal
EC-FK3-L/16
ID de la commande 6934072
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
250
Homologations
CE
Nombre de pôles
3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M16 × 1,5
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
Contact à braser
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles
3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M16 × 1,5
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
11,03 €
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
EC-FK3-L/16
Total de l'article
11,03 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support