chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
EC-FKFD4-0.5/16 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase femelle avec toron, montage à la face arrière
EC-FKFD4-0.5/16
ID de la commande 6934552
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
250
Homologations
CE
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M16 × 1,5
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
Raccordement de toron
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
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M16 × 1,5
En stock
Prix de liste
22,49 €
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
EC-FKFD4-0.5/16
Total de l'article
22,49 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support