chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
EC-FKFD3-P/16 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase femelle avec contacts imprimés, pour montage à la face arrière
EC-FKFD3-P/16
ID de la commande 6934574
home
Home
Loading...
Données techniques
Raccordement électrique
Platine
Application
Signal
Tension nominale (V)
250
Homologations
CE
Nombre de pôles
3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M16 × 1,5
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
Contact imprimé
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles
3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M16 × 1,5
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
12,76 €
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
EC-FKFD3-P/16
Total de l'article
12,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support