chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
EC-FSFD3-P/16 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur mâle à bride avec contacts imprimés, pour montage arrière
EC-FSFD3-P/16
ID de la commande 6934582
home
Home
Loading...
Données techniques
Raccordement électrique
Platine
Application
Signal
Tension nominale (V)
250
Homologations
CE
Nombre de pôles
3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M16 × 1,5
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
Contact imprimé
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles
3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M16 × 1,5
En stock
Prix de liste
11,03 €
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
EC-FSFD3-P/16
Total de l'article
11,03 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support