chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
EC-FSD5-0.5/16 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle avec fil toronné, montage à la face frontale
EC-FSD5-0.5/16
ID de la commande 6934625
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
60
Homologations
CE
Nombre de pôles
4+PE
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M16 × 1,5
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
Raccordement de toron
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles
4+PE
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M16 × 1,5
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
20,22 €
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
EC-FSD5-0.5/16
Total de l'article
20,22 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support