chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
ESP3SL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur cylindrique M8 x 1 / Ø 8 mm
ESP3SL
ID de la commande 6934770
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
60
Nombre de pôles
3
Matériau boîtier à bride A
Plastique
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
Contact à braser
Connecteur A
Connecteur mâle, Ø 8 mm
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, Ø 8 mm
Nombre de pôles
3
Matériau boîtier à bride A
Plastique
En stock
Prix de liste
302,74 €
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
ESP3SL
Total de l'article
302,74 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support