chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
ESGP3P | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur cylindrique M8 x 1 / Ø 8 mm
ESGP3P
ID de la commande 6934777
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
60
Nombre de pôles
3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
Contact imprimé
Connecteur A
Connecteur mâle, Ø 8 mm
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, Ø 8 mm
Nombre de pôles
3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
31,35 €
Total de l'article
31,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
ESGP3P
Contacter le service de Support