chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SESP4SL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur cylindrique M8 x 1 / Ø 8 mm
SESP4SL
ID de la commande 6934784
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
30
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
Plastique
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
Contact à braser
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
Plastique
En stock
Prix de liste
6,29 €
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
SESP4SL
Total de l'article
6,29 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support