chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
FKW4.54-0.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
accessoires pour systèmes de bus de terrain
FKW4.54-0.5
ID de la commande 6935718
home
Home
Loading...
Données techniques
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Application
Données
Tension nominale (V)
60
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
PG9
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
Raccordement de toron
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage B
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
5
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage B
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
PG9
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
13,52 €
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FKW4.54-0.5
Total de l'article
13,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support