chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
EC-FKD5-0.5/20 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase femelle avec toron, montage frontal
EC-FKD5-0.5/20
ID de la commande 6935744
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
60
Homologations
CE
Nombre de pôles
4+PE
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M20 × 1,5
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
Raccordement de toron
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles
4+PE
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M20 × 1,5
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
32,22 €
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
EC-FKD5-0.5/20
Total de l'article
32,22 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support