chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PFKS3-1.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase femelle avec toron, montage frontal
PFKS3-1.5
ID de la commande 6935759
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
60
Homologations
CE
Nombre de pôles
3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M8 × 0,5
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
Raccordement de toron
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.25
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles
3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M8 × 0,5
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
15,24 €
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
PFKS3-1.5
Total de l'article
15,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support