chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RSFV 49-0.25M/14.5/C1117 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss
RSFV 49-0.25M/14.5/C1117
ID de la commande U-95306
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
105
Protocole réseau
FOUNDATION fieldbus
Application
Données
Tension nominale (V)
600
Homologations
CE, RoHS
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Filetage
1/2″-14 NPT
Intensité maximale admissible (A)
9
Type de connexion
Raccordement de toron
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.8
Technique de raccordement signal
7/8″
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Filetage
1/2″-14 NPT
En stock
Prix de liste
54,58 €
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
RSFV 49-0.25M/14.5/C1117
Total de l'article
54,58 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support