chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FS 57 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Raccord à bride DeviceNet
FS 57
ID de la commande U1132-00
home
Home
Loading...
Données techniques
Protocole réseau
DeviceNet
Application
Données
Tension nominale (V)
250
Homologations
RoHS
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
PG9
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
Contact à braser
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Codage A
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Codage A
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
PG9
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
18,70 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Accessoires
FS 57
Total de l'article
18,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support