chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Raccord à bride FOUNDATION fieldbus
RSFV 49
ID de la commande U3-00703
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
52,01 €
Total de l'article
52,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
RSFV 49
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
105
Protocole réseau
FOUNDATION fieldbus
Application
Données
Tension nominale (V)
600
Homologations
FM Div.2, CSA div.2, CSA C22.2 N° 182.3, CE, RoHS, Liste UL, UL 2238
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Filetage
1/2″-14 NPSM
Intensité maximale admissible (A)
9
Type de connexion
Contact à braser
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN
Technique de raccordement signal
7/8″
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Filetage
1/2″-14 NPSM