chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSF 57 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet, connecteur mâle à bride 7/8″
RSF 57
ID de la commande U5220-0
home
Home
Loading...
Données techniques
Protocole réseau
DeviceNet
Application
Données
Tension nominale (V)
300
Homologations
CSA C22.2 N° 182.3, CE, RoHS, Liste UL, UL 2238
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
1/2″-14 NPSM
Intensité maximale admissible (A)
9
Type de connexion
Contact à braser
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN
Nombre de conducteurs
5
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
1/2″-14 NPSM
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
38,60 €
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
RSF 57
Total de l'article
38,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support