chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
FSSD 841-0.5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour Industrial Ethernet
FSSD 841-0.5M
ID de la commande U8639-05
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
0.5
Protocole réseau
Ethernet
Application
Données
Tension nominale (V)
60
Caractéristiques particulières
Blindé
Homologations
UL
Nombre de pôles
8
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
PG9
Intensité maximale admissible (A)
2
Matériel de ligne
TPE
Couleur de câble
Vert
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.21
Nombre de conducteurs
8
Caractéristiques principales
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles
8
Filetage
PG9
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
34,92 €
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FSSD 841-0.5M
Total de l'article
34,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support