chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FKV 49-0.3M/M20/C1117 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss
FKV 49-0.3M/M20/C1117
ID de la commande U9528-103
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
105
Protocole réseau
FOUNDATION fieldbus
Application
Données
Tension nominale (V)
250
Homologations
CE, RoHS
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Filetage
M20 × 1,5
Intensité maximale admissible (A)
4
Type de connexion
Raccordement de toron
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.8
Technique de raccordement signal
M12
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Filetage
M20 × 1,5
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
57,33 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Composants de bus pour l'automatisation des processus
FKV 49-0.3M/M20/C1117
Total de l'article
57,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support