chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RSCS-2RKCS48 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Répartiteurs à deux voies
RSCS-2RKCS48
ID de la commande 6602251
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
90
Protocole réseau
PROFIBUS-PA
Application
Données
Tension nominale (V)
250
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Version
Répartiteur en T
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit
Connecteur B
2 x connecteur femelle, M12x1, Droit
Technique de raccordement signal
M12
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit
Connecteur B
2 x connecteur femelle, M12x1, Droit
Version
Répartiteur en T
En stock
Prix de liste
74,60 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
RSCS-2RKCS48
Total de l'article
74,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support