chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
VBRS4.4-2PKG3M-1/1/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Répartiteurs à deux voies
VBRS4.4-2PKG3M-1/1/TXL
ID de la commande 6628177
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
1
Application
Signal
Nombre des emplacements
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
Répartiteur en Y avec câble
Type d'accessoire
Distributeur Y
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit
Connecteur B
2 x connecteur femelle, M8x1, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit
Connecteur B
2 x connecteur femelle, M8x1, Droit
Version
Répartiteur en Y avec câble
En stock
Prix de liste
40,11 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
VBRS4.4-2PKG3M-1/1/TXL
Total de l'article
40,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support