chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
VBRK4.4-2PSW3M-0.3/0.3/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Répartiteurs à deux voies
VBRK4.4-2PSW3M-0.3/0.3/TEL
ID de la commande 6630413
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
0.3
Application
Signal
Nombre des emplacements
2
Tension nominale (V)
48
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Noir
Version
Répartiteur en Y avec câble
Type d'accessoire
Distributeur Y
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit
Connecteur B
2x connecteur, M8x1, coudé
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit
Connecteur B
2x connecteur, M8x1, coudé
Version
Répartiteur en Y avec câble
En stock
Prix de liste
36,33 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
VBRK4.4-2PSW3M-0.3/0.3/TEL
Total de l'article
36,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support