chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VBR-TXL4200 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Répartiteur à deux voies
VBR-TXL4200
ID de la commande 6631345
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
60
Longueur de câble (m)
0.15
Application
Signal
Tension nominale (V)
30
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
2
Matériel de ligne
PUR
Version
Répartiteur en Y avec câble
Connecteur A
2 × connecteurs mâles, M12x1, Droit
Connecteur B
2 x connecteur femelle, M12x1, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.34
Caractéristiques principales
Connecteur A
2 × connecteurs mâles, M12x1, Droit
Connecteur B
2 x connecteur femelle, M12x1, Droit
Version
Répartiteur en Y avec câble
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
116,34 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
VBR-TXL4200
Total de l'article
116,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support