chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VB2-FSM5-2FKM5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Répartiteurs à deux voies
VB2-FSM5-2FKM5
ID de la commande 6635487
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
90
Application
Signal
Nombre des emplacements
2
Tension nominale (V)
60
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Version
Distributeur Y
Type d'accessoire
Distributeur Y
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1
Connecteur B
2 x connecteur femelle, M12x1
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1
Connecteur B
2 x connecteur femelle, M12x1
Version
Distributeur Y
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
34,49 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
VB2-FSM5-2FKM5
Total de l'article
34,49 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support