chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSSW-D9-RKSW-451-2M-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
câble PROFIBUS
RSSW-D9-RKSW-451-2M-2M
ID de la commande 6914127
En stock
Prix de liste
123,15 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
2
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Application
Données
Tension nominale (V)
250
Homologations
UL
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
9
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Violet
Version
Répartiteur en Y avec câble
Connecteur A
connecteur mâle, connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage B
Connecteur B
Connecteur mâle, SUB-D, coudé
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Connecteur A
connecteur mâle, connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage B
Connecteur B
Connecteur mâle, SUB-D, coudé
Version
Répartiteur en Y avec câble
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
RSSW-D9-RKSW-451-2M-2M
Total de l'article
123,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support