chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Répartiteurs à deux voies
YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3
ID de la commande 6930546
En stock
Prix de liste
20,00 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
80
Application
Signal
Nombre des emplacements
2
Tension nominale (V)
30
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Version
Distributeur Y
Type d'accessoire
Distributeur Y
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1
Connecteur B
2 x connecteur femelle, M8x1
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1
Connecteur B
2 x connecteur femelle, M8x1
Version
Distributeur Y
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3
Total de l'article
20,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support